CPI-DC-2525M-45
CPI-DC-2525M-45
DC Winkelarm ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150.0
Gewicht (lb)
0.35
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203.0
Rohrdurchmesser (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
203.0
Gewicht (kg)
0.16
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Winkelarm
PublishedDate
1673635901000
Produktreihe
Ellbogen-Winkelstücke
Back to Top