CPI-DC-2525M-45
CPI-DC-2525M-45
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
0.35
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
150.0
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.16
max_static_clamp_load_metric
203.0
Charge statique max (Nm)
203.0
Gammes de produits
Support Angulaire
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Support coudés
Taille tube
25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1673635901000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top