CPI-DC-3030B-45
CPI-DC-3030B-45
Klemmstücke ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Gewicht (lb)
0.7
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.3
Rohrkombination (mm)
30 / 30
Rohrdurchmesser (mm)
30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Ellbogen-Winkelstücke
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-60 Profil / B-60 Profil
Produkt Typen
Winkelstück
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Back to Top