CPI-DC-3030B-45
CPI-DC-3030B-45
La pince de fixation de bras angulaire permet de fixer (2) des bras d'extrusion de 30 mm alignés à un angle de 45 °
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
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
0.7
Charge statique max (ft lb)
200.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 30
Diametre tube (mm)
30
max_static_clamp_load_metric
271.0
Poids (kg)
0.3
Charge statique max (Nm)
271.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
30B / 30B
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Support Angulaire BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE
76090000
Type de produit
Support coudés
Back to Top