CPI-ED10-150-075-13
CPI-ED10-150-075-13
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.31
Rohrdurchmesser (in)
1.5
Länge (in)
13.15
Apple Core (in)
0.75
Länge (mm)
334.0
Gewicht (kg)
0.59
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Apple Core (mm)
19.0
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Apple Core Size
19
Back to Top