CPI-ED10-150-075-14
CPI-ED10-150-075-14
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.38
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.5
Länge (in)
14.14
Gewicht (kg)
0.63
Länge (mm)
359.2
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Apple Core (mm)
19.0
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in
Material
Aluminum
Apple Core Size
19
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top