CPI-ED10-150-075-16
CPI-ED10-150-075-16
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.5
Gewicht (lb)
1.52
Länge (in)
16.13
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
409.8
Gewicht (kg)
0.69
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,50 in
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top