CPI-ED10-150-075-16
CPI-ED10-150-075-16
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
16.13
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
1.52
Diametre tube (in)
1.5
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.69
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
409.8
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top