CPI-ED10-150-100-06
CPI-ED10-150-100-06
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.5 / 1.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Gewicht (lb)
0.85
Länge (in)
6.34
Gewicht (kg)
0.39
Länge (mm)
161.1
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Back to Top