CPI-ED10-150-100-06
CPI-ED10-150-100-06
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
1.50|1.00
Longueur (in)
6.34
Combinaison de tubes (in)
1.5 / 1.0
Poids (lb)
0.85
Poids (kg)
0.39
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Longueur (mm)
161.1
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Back to Top