CPI-ED10-150-100-07
CPI-ED10-150-100-07
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.92
Länge (in)
7.31
Rohrkombination (in)
1.5 / 1.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Länge (mm)
185.7
Gewicht (kg)
0.42
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top