CPI-ED10-150-100-07
CPI-ED10-150-100-07
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
7.31
Poids (lb)
0.92
Combinaison de tubes (in)
1.5 / 1.0
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
185.7
Poids (kg)
0.42
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top