CPI-ED10-150-100-09
CPI-ED10-150-100-09
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.5 / 1.0
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Gewicht (lb)
1.06
Länge (in)
9.26
Länge (mm)
235.3
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Gewicht (kg)
0.48
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top