CPI-ED10-150-100-09
CPI-ED10-150-100-09
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
1.50|1.00
Poids (lb)
1.06
Longueur (in)
9.26
Combinaison de tubes (in)
1.5 / 1.0
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
235.3
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Poids (kg)
0.48
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top