CPI-ED10-150-150-14
CPI-ED10-150-150-14
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
14.24
Gewicht (lb)
1.45
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Gewicht (kg)
0.66
Rohrkombination (mm)
38.1 / 38.1
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|38.1
Länge (mm)
361.7
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Back to Top