CPI-ED10-150-150-14
CPI-ED10-150-150-14
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
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Poids (lb)
1.45
Longueur (in)
14.24
Diametre tube (mm)
38.1|38.1
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 38.1
Poids (kg)
0.66
Longueur (mm)
361.7
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.50 po / 1.50 mm
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top