CPI-ED10-150-150-16
CPI-ED10-150-150-16
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.50|1.00
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Länge (in)
16.22
Gewicht (lb)
1.59
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|38.1
Rohrkombination (mm)
38.1 / 38.1
Länge (mm)
412.1
Gewicht (kg)
0.72
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top