CPI-ED10-150-150-16
CPI-ED10-150-150-16
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
1.50|1.00
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Poids (lb)
1.59
Longueur (in)
16.22
Longueur (mm)
412.1
Poids (kg)
0.72
Diametre tube (mm)
38.1|38.1
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 38.1
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.50 po / 1.50 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top