CPI-ED25-40-25-300
CPI-ED25-40-25-300
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Gewicht (lb)
1.27
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Länge (in)
12.06
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Länge (mm)
306.4
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Gewicht (kg)
0.57
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top