CPI-ED25-40-25-300
CPI-ED25-40-25-300
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
1.27
Longueur (in)
12.06
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Diametre tube (mm)
40|25
Longueur (mm)
306.4
Poids (kg)
0.57
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
40 mm / 25 mm
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top