CPI-ED25-40-25-350
CPI-ED25-40-25-350
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Länge (in)
14
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Gewicht (lb)
1.41
Gewicht (kg)
0.64
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Länge (mm)
355.8
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top