CPI-ED25-40-25-350
CPI-ED25-40-25-350
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
1.41
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Longueur (in)
14
Poids (kg)
0.64
Diametre tube (mm)
40|25
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Longueur (mm)
355.8
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm / 25 mm
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Bleu
Back to Top