CPI-ED25-40-25-400
CPI-ED25-40-25-400
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.54
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Länge (in)
15.96
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Länge (mm)
405.5
Gewicht (kg)
0.7
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top