CPI-ED25-40-25-400
CPI-ED25-40-25-400
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Poids (lb)
1.54
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Longueur (in)
15.96
Longueur (mm)
405.5
Diametre tube (mm)
40|25
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Poids (kg)
0.7
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
40 mm / 25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top