CPI-ED25-40-40-200
CPI-ED25-40-40-200
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.03
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Rohrdurchmesser (in)
1.57|1.57
Länge (in)
8.25
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Gewicht (kg)
0.47
Rohrdurchmesser (mm)
40|40
Länge (mm)
209.5
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top