CPI-ED25-40-40-200
CPI-ED25-40-40-200
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
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Diametre tube (in)
1.57|1.57
Longueur (in)
8.25
Poids (lb)
1.03
Diametre tube (mm)
40|40
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Poids (kg)
0.47
Longueur (mm)
209.5
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Bleu
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm / 40 mm
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top