CPI-ED25-40-40-300
CPI-ED25-40-40-300
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.57|1.57
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Gewicht (lb)
1.31
Länge (in)
12.11
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Länge (mm)
307.5
Rohrdurchmesser (mm)
40|40
Gewicht (kg)
0.59
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Back to Top