CPI-ED25-40-40-300
CPI-ED25-40-40-300
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
12.11
Diametre tube (in)
1.57|1.57
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Poids (lb)
1.31
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Diametre tube (mm)
40|40
Longueur (mm)
307.5
Poids (kg)
0.59
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Bleu
Taille tube
40 mm / 40 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top