CPI-ED25-40-40-400
CPI-ED25-40-40-400
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.57|1.57
Länge (in)
16.0
Gewicht (lb)
1.59
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Rohrdurchmesser (mm)
40|40
Länge (mm)
406.3
Gewicht (kg)
0.72
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top