CPI-ED25-40-40-400
CPI-ED25-40-40-400
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
16.0
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Poids (lb)
1.59
Diametre tube (in)
1.57|1.57
Longueur (mm)
406.3
Poids (kg)
0.72
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Diametre tube (mm)
40|40
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Taille tube
40 mm / 40 mm
Back to Top