CPI-ES10-150-20
CPI-ES10-150-20
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.62
Länge (in)
20
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Länge (mm)
508
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.74
max_static_clamp_load_metric
271
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top