CPI-ES10-150-20
CPI-ES10-150-20
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
20
Poids (lb)
1.62
Longueur (mm)
508
max_static_clamp_load_metric
271
Poids (kg)
0.74
Charge statique max (Nm)
271
Diametre tube (mm)
38.1
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.50 po
Back to Top