CPI-EST-00-19-410
CPI-EST-00-19-410
Winkelkonsole
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.31
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.14
Apple Core (mm)
19
Produkt Typen
Konsole
Produktreihe
Ablageführungen aus Stahl
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
Back to Top