CPI-HTW-600
CPI-HTW-600
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
23.62
Länge (in)
10
Gewicht (lb)
93.01
Weite (in)
10
Länge (mm)
254
Weite (mm)
254
Gewicht (kg)
42.19
Höhe (mm)
600
Material
Steel
Produkt Typen
Ablage
DistributorGroup
End Effectors
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Back to Top