CPI-HTW-850
CPI-HTW-850
Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
10
Länge (in)
10
Höhe (in)
33.46
Gewicht (lb)
108.5
Länge (mm)
254
Weite (mm)
254
Gewicht (kg)
49.22
Höhe (mm)
850
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Ablage
Montage Lochbild
6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Material
Steel
Back to Top