CPI-HTW-850
CPI-HTW-850
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
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
10
Poids (lb)
108.5
Hauteur (in)
33.46
Largeur (in)
10
Largeur (mm)
254
Hauteur (mm)
850
Poids (kg)
49.22
Longueur (mm)
254
Gabarit de montage
6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Plateau de table
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Matériel
Steel
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top