CPI-PSM-18-75
CPI-PSM-18-75
Dämpfer, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.44
Sensordurchmesser (mm)
18
Apple Core (mm)
19
Gewicht (kg)
0.198
Sensorgröße (mm)
18
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Sensorhalterungen
Apple Core Size
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Sensorechtsschwenkendaler
Back to Top