CPI-PSM-18-75
CPI-PSM-18-75
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.44
Taille detecteurs de proximité (mm)
18
Diamètre du capteur (mm)
18
Poids (kg)
0.198
Embout (mm)
19
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
support detecteur de proximité
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Support Détecteur
Back to Top