CPI-RT-2-12-45
CPI-RT-2-12-45
Neopren Block
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
12.0
Höhe (in)
2.0
Länge (mm)
304.8
Höhe (mm)
50.8
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Neoprene
Produktreihe
Ablageaufnahmen aus Urethan
PublishedDate
1704223140000
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Kunsstoffblock
Back to Top