CPI-RT-2-12-45
CPI-RT-2-12-45
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
2.0
Longueur (in)
12.0
Hauteur (mm)
50.8
Longueur (mm)
304.8
Type de produit
Bloc pour station de dépose
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Blocs d’emboîtement
Durometre
45 (rouge)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1704223140000
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Neoprene
Back to Top