CPI-SA10-150-100-02
CPI-SA10-150-100-02
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.66
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Gewicht (lb)
0.53
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Gewicht (kg)
0.24
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Länge (mm)
67.6
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top