CPI-SA10-150-100-04
CPI-SA10-150-100-04
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.66
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Gewicht (lb)
0.73
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Länge (mm)
67.6
Gewicht (kg)
0.33
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top