CPI-SA10-150-100-04
CPI-SA10-150-100-04
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
0.73
Longueur (in)
2.66
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.00
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
67.6
Poids (kg)
0.33
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top