CPI-SA10-150-100-06
CPI-SA10-150-100-06
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.66
Gewicht (lb)
0.93
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.00
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Länge (mm)
67.6
Gewicht (kg)
0.42
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top