CPI-SA10-150-150-05
CPI-SA10-150-150-05
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.88
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Länge (in)
3.67
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Rohrkombination (mm)
31.8 / 31.8
Länge (mm)
93.2
Gewicht (kg)
0.4
Rohrdurchmesser (mm)
31.8
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 in
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top