CPI-SA10-150-150-05
CPI-SA10-150-150-05
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
3.67
Poids (lb)
0.88
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Diametre tube (in)
1.50
Poids (kg)
0.4
Diametre tube (mm)
31.8
Combinaison de tubes (mm)
31.8 / 31.8
Longueur (mm)
93.2
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po / 1.50 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top