CPI-SA10-150-150-08
CPI-SA10-150-150-08
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
2.6
Länge (in)
3.67
Rohrkombination (mm)
31.8 / 31.8
Gewicht (kg)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
31.8
Länge (mm)
93.2
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 in
Material
Aluminum
Back to Top