CPI-SA10-150-150-08
CPI-SA10-150-150-08
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
2.6
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
3.67
Combinaison de tubes (mm)
31.8 / 31.8
Poids (kg)
1.18
Diametre tube (mm)
31.8
Longueur (mm)
93.2
Taille tube
1.50 po / 1.50 po
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top