CPI-SA25-25-19-75
CPI-SA25-25-19-75
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3.31
Gewicht (lb)
0.57
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
max_static_clamp_load_metric
271
Gewicht (kg)
0.26
Apple Core (mm)
19
Länge (mm)
84.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
40
Oberflächenbehandlung
blau
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Apple Core Size
19
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top