CPI-SA25-25-19-75
CPI-SA25-25-19-75
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
0.57
Longueur (in)
3.31
Diametre tube (in)
1.57
Charge statique max (ft lb)
200
Embout (in)
0.75
Charge statique max (Nm)
271
Poids (kg)
0.26
max_static_clamp_load_metric
271
Longueur (mm)
84.1
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
40
terminaison
Bleu
Taille tube
25 mm
Matériel
Aluminum
Embout
19
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top